Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI-PS, Tip 3, Naziv regulatora grejanja: ECL 310

144H4044

Tip proizvoda: Termix Compact 28 VX-FI-PS, Tip 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina bez poklopca [mm]400 mm
EPD je dostupanYes
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 23
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionCompact 28 VX-FI-WS Type 3
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Napon napajanja [V]230.0 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaCompact 28 VX-FI-WS Type 3
Naziv regulatora grejanjaECL 310
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaBez
OpisCompact 28 VX-FI-PS Type 3
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Specifikacije
Vrednost
Primarni smer priključkaDno
Product line33
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.75ee6d15-b4f1-48bf-ad6d-595e5dd46666
Širina bez poklopca [mm]905 mm
Smer priključivanjaDno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaT137H-1 60 G1"*20 H
Tip kontrole GElektronski
Tip podstaniceTip 3
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka GG unut. Navoj
Tip proizvodaTermix Compact 28 VX-FI-PS
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ28
Veličina cevi GØ28
Veličina priključka DG1"
Veličina priključka G1"
Visina bez poklopca [mm]890 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina60 Kilogram
Neto težina59 Kilogram
Zapremina244.776 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715628347776
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm