Danfoss logo
DSU-Pro

Podstanice, DSU Pro, Biomasa, HT_EM_AT, 80 kW

200B2020

District heating substation, 80 kW, energy meter QP 2,5, control valve AVQM 6,3, heat exchanger XB37H-1-50, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaPodstanice
Kapacitet [kW]80.0 kW
Material DescriptionDSU Pro 80 H S2.5 ECL310
OpisDistrict heating substation, 80 kW, energy meter QP 2,5, control valve AVQM 6,3, heat exchanger XB37H-1-50, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaTop and bottom
Specifikacije
Vrednost
Product line32
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Smer priključivanjaVrh i dno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tip kontrole GECL 310
Tip proizvodaDSU Pro
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo
Verzija podstaniceBiomasa, HT_EM_AT

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Neto težina1 Kilogram