Podstanice, DSS1 MAXI, Naziv regulatora grejanja: ECL 310
148L2285
DSS1 MAXI IT 040-040-0000-MD PN16,200°C
148L2285
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa proizvoda | Podstanice |
| Material Description | DSS1 MAXI IT 040-040-0000-MD PN16,200°C |
| Naziv kategorije | Podstanice indirektnog grejanja |
| Naziv regulatora grejanja | ECL 310 |
| Opis | DSS1 MAXI IT 040-040-0000-MD PN16,200°C |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 12 bar |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Primarni smer priključka | Right |
| Product line | 32 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Smer priključivanja | Left |
| Tip kontrole G | Elektronski |
| Tip proizvoda | DSS1 MAXI |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 220 Kilogram |
| Neto težina | 200 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 2663.578 Liter |