Danfoss logo
DSP1 Small 25 kW

Podstanice, DSP1 SMALL, Naziv regulatora grejanja: ECL 310

146B5834

DSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa proizvodaPodstanice
Material DescriptionDSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grejanjaECL 310
OpisDSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaTop
Specifikacije
Vrednost
Product line32
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Smer priključivanjaDno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GElektronski
Tip proizvodaDSP1 SMALL
UL ocenaNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina60 Kilogram
Neto težina40 Kilogram
Zapremina158.706 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162739723
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm