Danfoss logo
DSP1 SMALL

Podstanice, DSP1 SMALL, Naziv regulatora grejanja: ECL 310

146B2971

DSP1 Small 25 kW LT I110 HE TWE FBH

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating
Broj krugova za grejanje1
Broj priključaka razdelnika za podno grejanje1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min]2 °C
Dubina bez poklopca [mm]324 mm
Dubina sa poklopcem [mm]333 mm
Grupa proizvodaPodstanice
Izolacioni materijal kablaPU tvrda pena
Kalorimetar sa senzoromčaura 6 mm
Kapacitet [kW]25.0 kW
Kolo podnog grejanja – marka pumpeGrundfos
Kolo podnog grejanja – vrsta pumpeUPM3 AUTOL 15-70
Legura za grejanje HEX1.4404
Marka pumpe za grejanjeGrundfos
Material DescriptionDSP1 Small 25 kW LT I110 HE TWE FBH
Materijal poklopcaPločasti metal
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]100 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv kategorijePodstanice indirektnog grejanja
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grejanjaECL 310
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaDa
OpisDSP1 Small 25 kW LT I110 HE TWE FBH
PED kategorija§ 4.3
Primarni diferencijalni pritisak [bar] [Max]1 bar
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni pritisak [bar] [Max]12 bar
Primarni protok [m3/h] [Max]1.00 m³/h
Specifikacije
Vrednost
Primarni smer priključkaTop & Bottom
Primarno delta p bez kalorimetra [bar] [Min]0.59 bar
Product line32
Proizvođač pumpe PTVGrundfos
Radna temperatura [°C] [Max]100 °C
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Sekundarni pritisak [bar] [Max]3 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max]1.40 m³/h
Sekundarno delta p [bar] [Max]0.35 bar
Širina bez poklopca [mm]490 mm
Širina sa poklopcem [mm]490 mm
Smer priključivanjaDno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06H-1-36
Tip kontrole GElektronski
Tip priključka DGSpoljni navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip priključka PTVunutrašnji navoj
Tip proizvodaDSP1 SMALL
Tip pumpe PTVUPM3 AUTOL 15-70
Tip pumpe za grejanjeUPM3 AUTO L 15-70
UL ocenaNo
Veličina cevi DGDN20
Veličina cevi GDN20
Veličina cevi PTVDN20
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Verzija podstanice25kW, LT, HE , TWE, FBH
Visina bez poklopca [mm]1405 mm
Visina sa poklopcem [mm]1405 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina60 Kilogram
Neto težina40 Kilogram
Zapremina219.734 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162742808
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm