Podstanice, DSP1 SMALL, Naziv regulatora grejanja: ECL 310
146B2968
DSP1 Small 16 kW LT I110 HE TWE
146B2968
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Broj krugova za grejanje | 1 |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljena temperatura [˚C] [Min] | 2 °C |
| Dubina bez poklopca [mm] | 324 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 333 mm |
| Grupa proizvoda | Podstanice |
| Izolacioni materijal kabla | PU tvrda pena |
| Kalorimetar sa senzorom | čaura 6 mm |
| Kapacitet [kW] | 16.0 kW |
| Legura za grejanje HEX | 1.4404 |
| Marka pumpe za grejanje | Grundfos |
| Material Description | DSP1 Small 16 kW LT I110 HE TWE |
| Materijal poklopca | Pločasti metal |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 100 °C |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Naziv kategorije | Podstanice indirektnog grejanja |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Naziv regulatora grejanja | ECL 310 |
| Odobrenje | CE |
| Opcija poklopca | Da |
| Opis | DSP1 Small 16 kW LT I110 HE TWE |
| PED kategorija | § 4.3 |
| Primarni diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 1 bar |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni pritisak [bar] [Max] | 12 bar |
| Primarni protok [m3/h] [Max] | 0.70 m³/h |
| Primarni smer priključka | Top & Top |
| Primarno delta p bez kalorimetra [bar] [Min] | 0.55 bar |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 32 |
| Proizvođač pumpe PTV | Grundfos |
| Radna temperatura [°C] [Max] | 100 °C |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 6 bar |
| Sekundarni pritisak [bar] [Max] | 3 bar |
| Sekundarni protok [m3/h] [Max] | 1.20 m³/h |
| Sekundarno delta p [bar] [Max] | 0.48 bar |
| Širina bez poklopca [mm] | 490 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 490 mm |
| Smer priključivanja | Dno |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip HEX-a za grejanja | XB06H-1-16 |
| Tip kontrole G | Elektronski |
| Tip priključka DG | Spoljni navoj |
| Tip priključka G | unutrašnji navoj |
| Tip priključka PTV | unutrašnji navoj |
| Tip proizvoda | DSP1 SMALL |
| Tip pumpe PTV | UPM3 AUTOL 15-70 |
| Tip pumpe za grejanje | UPM3 AUTO L 15-70 |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | DN20 |
| Veličina cevi G | DN20 |
| Veličina cevi PTV | DN20 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka G | 3/4" |
| Verzija podstanice | 16kW, LT, HE , TWE |
| Visina bez poklopca [mm] | 1405 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 1405 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 60 Kilogram |
| Neto težina | 40 Kilogram |
| Zapremina | 158.863 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162742839 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |