Danfoss logo
DSP1 SMALL

Podstanice, DSP1 SMALL, Naziv regulatora grejanja: ECL 310

146B2967

DSP1 Small 25kW LT I110 HE

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating
Broj krugova za grejanje1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min]2 °C
Dubina bez poklopca [mm]324 mm
Dubina sa poklopcem [mm]333 mm
Grupa proizvodaPodstanice
Izolacioni materijal kablaPU tvrda pena
Kalorimetar sa senzoromčaura 6 mm
Kapacitet [kW]25.0 kW
Legura za grejanje HEX1.4404
Marka pumpe za grejanjeGrundfos
Material DescriptionDSP1 Small 25kW LT I110 HE
Materijal poklopcaPločasti metal
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]100 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv kategorijePodstanice indirektnog grejanja
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grejanjaECL 310
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaDa
OpisDSP1 Small 25kW LT I110 HE
PED kategorija§ 4.3
Primarni diferencijalni pritisak [bar] [Max]1 bar
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni pritisak [bar] [Max]12 bar
Primarni protok [m3/h] [Max]1.00 m³/h
Specifikacije
Vrednost
Primarni smer priključkaTop
Primarno delta p bez kalorimetra [bar] [Min]0.59 bar
Product line32
Radna temperatura [°C] [Max]100 °C
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Sekundarni pritisak [bar] [Max]3 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max]1.10 m³/h
Sekundarno delta p [bar] [Max]0.35 bar
Širina bez poklopca [mm]490 mm
Širina sa poklopcem [mm]490 mm
Smer priključivanjaDno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06H-1-36
Tip kontrole GElektronski
Tip priključka DGSpoljni navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip proizvodaDSP1 SMALL
Tip pumpe za grejanjeUPM3 AUTO L 15-70
UL ocenaNo
Veličina cevi DGDN20
Veličina cevi GDN20
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Verzija podstanice25kW, LT, HE
Visina bez poklopca [mm]1405 mm
Visina sa poklopcem [mm]1405 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina60 Kilogram
Neto težina40 Kilogram
Zapremina158.706 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162742846
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm