Danfoss logo
Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

Podstanice, DSP1 MAXI, Naziv regulatora grejanja: ECL 310

146B5884

DSP1 MAXI-PD-31 LT S100

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating
Broj priključaka razdelnika za podno grejanje1
Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min]2 °C
Dubina bez poklopca [mm]750 mm
Dubina pakovanja [mm]800 mm
Dubina sa poklopcem [mm]750 mm
Grupa proizvodaPodstanice
Izolacioni materijal kablaPU tvrda pena
Kalorimetar sa senzoromčaura 6 mm
Legura za grejanje HEX1.4404
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-31 LT S100
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]100 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv kategorijePodstanice indirektnog grejanja
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grejanjaECL 310
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaNe
OpisDSP1 MAXI-PD-31 LT S100
PED kategorijaI
Primarni diferencijalni pritisak [bar] [Max]12 bar
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni pritisak [bar] [Max]16 bar
Primarni protok [m3/h] [Max]10.00 m³/h
Specifikacije
Vrednost
Primarni smer priključkaTop
Primarno delta p bez kalorimetra [bar] [Min]0.57 bar
Product line32
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Sekundarni pritisak [bar] [Max]3 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max]15.80 m³/h
Sekundarno delta p [bar] [Max]0.21 bar
Širina bez poklopca [mm]1150 mm
Širina pakovanja [mm]1200 mm
Širina sa poklopcem [mm]1150 mm
Smer priključivanjaRight or left
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB59M-1-110
Tip kontrole GElektronski
Tip priključka DGzavareno
Tip priključka Gprirubnica
Tip proizvodaDSP1 MAXI
UL ocenaNo
Veličina cevi DGDN50
Veličina cevi GDN65
Veličina priključka DG60,3 mm
Veličina priključka GDN65
Verzija podstanicePD-31 LT S100
Visina bez poklopca [mm]1670 mm
Visina pakovanja [mm]1900 mm
Visina sa poklopcem [mm]1670 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina180 Kilogram
Neto težina160 Kilogram
Zapremina1312.725 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162746271
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm