Danfoss logo
Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

Podstanice, DSP1 MAXI, Naziv regulatora grejanja: ECL 310

004F4837

DSP1 MAXI-PD-21 HT I300

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating
Broj priključaka razdelnika za podno grejanje1
Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min]2 °C
Dubina bez poklopca [mm]1150 mm
Dubina pakovanja [mm]800 mm
Dubina sa poklopcem [mm]1150 mm
Grupa proizvodaPodstanice
Izolacioni materijalČvrsta PU pena
Kalorimetar sa senzorommuf 1/2"
Konstrukcijastojeće
Legura za grejanje HEX1.4404
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-21 HT I300
Materijal poklopcaPločasti metal
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]140 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv kategorijePodstanice indirektnog grejanja
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grejanjaECL 310
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaDa
OpisDSP1 MAXI-PD-21 HT I300
PED kategorijaI
Primarni diferencijalni pritisak [bar] [Max]16 bar
Primarni nominalni pritisak [bar]25 bar
Primarni pritisak [bar] [Max]22 bar
Specifikacije
Vrednost
Primarni protok [m3/h] [Max]8.20 m³/h
Primarni smer priključkaTop
Primarno delta p bez kalorimetra [bar] [Min]0.64 bar
Product line32
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Sekundarni pritisak [bar] [Max]3 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max]11.50 m³/h
Sekundarno delta p [bar] [Max]0.20 bar
Širina bez poklopca [mm]750 mm
Širina pakovanja [mm]1200 mm
Širina sa poklopcem [mm]750 mm
Smer priključivanjaRight or left
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GElektronski
Tip priključka DGzavareno
Tip priključka Gprirubnica
Tip proizvodaDSP1 MAXI
UL ocenaNo
Veličina cevi DGDN40
Veličina cevi GDN65
Veličina priključka DG48,3 mm
Veličina priključka GDN65
Verzija podstanice21 HT I300
Visina bez poklopca [mm]1670 mm
Visina pakovanja [mm]1900 mm
Visina sa poklopcem [mm]1670 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina147 Kilogram
Neto težina147 Kilogram
Zapremina1312.725 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162746691
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm