Podstanice, DSP MOD@, Naziv regulatora grejanja: ECL 310
200B0069
DSC2-MOD@-IB125-125-0000-MD-GB-PN16-0295, 295 kW, ECL310, 16bar, 50°C
200B0069
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljena temperatura [˚C] [Min] | 2 °C |
| Dubina bez poklopca [mm] | 1450 mm |
| Grupa proizvoda | Podstanice |
| Kalorimetar sa senzorom | čaura 6 mm |
| Konstrukcija | stojeće |
| Legura za grejanje HEX | 1.4404 |
| Material Description | DSC2-MOD@-IB125-125-0000-MD-GB-PN16-0295 |
| Materijal poklopca | Bez |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Gasketed EPDM |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 50 °C |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Naziv kategorije | Podstanice indirektnog grejanja |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Naziv regulatora grejanja | ECL 310 |
| Odobrenje | CE |
| Odobrenje po standardu | CE |
| Opcija poklopca | Ne |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | DSC2-MOD@-IB125-125-0000-MD-GB-PN16-0295, 295 kW, ECL310, 16bar, 50°C |
| Primarni diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 12 bar |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni pritisak [bar] [Max] | 16 bar |
| Primarni protok [m3/h] [Max] | 42.84 m³/h |
| Primarni smer priključka | Top |
| Product line | 32 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Sekundarni pritisak [bar] [Max] | 10 bar |
| Sekundarni protok [m3/h] [Max] | 42.84 m³/h |
| Širina bez poklopca [mm] | 3990 mm |
| Smer priključivanja | Vrh |
| Tip kontrole G | Elektronski |
| Tip proizvoda | DSP MOD@ |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi G | DN125 |
| Visina bez poklopca [mm] | 2350 mm |