Danfoss logo
DSP MOD@ double station for UK

Podstanice, DSP MOD@, Naziv regulatora grejanja: ECL 310

200B0067

DSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370, 370 kW, ECL310, 16bar, 50°C

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min]2 °C
Dubina bez poklopca [mm]1410 mm
Grupa proizvodaPodstanice
Kalorimetar sa senzoromčaura 6 mm
Konstrukcijastojeće
Legura za grejanje HEX1.4404
Material DescriptionDSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370
Materijal poklopcaBez
Materijal za lemljenje za grejanje HEXGasketed EPDM
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]50 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv kategorijePodstanice indirektnog grejanja
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grejanjaECL 310
OdobrenjeCE
Odobrenje po standarduCE
Opcija poklopcaNe
Specifikacije
Vrednost
OpisDSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370, 370 kW, ECL310, 16bar, 50°C
Primarni diferencijalni pritisak [bar] [Max]12 bar
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni pritisak [bar] [Max]16 bar
Primarni protok [m3/h] [Max]46.10 m³/h
Primarni smer priključkaTop
Product line32
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Sekundarni pritisak [bar] [Max]10 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max]46.10 m³/h
Širina bez poklopca [mm]3990 mm
Smer priključivanjaVrh
Tip kontrole GElektronski
Tip proizvodaDSP MOD@
UL ocenaNo
Veličina cevi GDN100
Visina bez poklopca [mm]2175 mm