Danfoss logo
DSP MOD@ single station for UK

Podstanice, DSP MOD@, Naziv regulatora grejanja: ECL 310

200B0038

DSP1-MOD@-IB080-080-0000-MD-GB-PN16-0991, 991 kW, ECL310, 16bar, 120°C

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min]2 °C
Dubina bez poklopca [mm]1080 mm
Grupa proizvodaPodstanice
Kalorimetar sa senzoromčaura 6 mm
Konstrukcijastojeće
Legura za grejanje HEX1.4404
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB080-080-0000-MD-GB-PN16-0991
Materijal poklopcaBez
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv kategorijePodstanice indirektnog grejanja
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grejanjaECL 310
OdobrenjeCE
Odobrenje po standarduCE
Opcija poklopcaNe
Specifikacije
Vrednost
OpisDSP1-MOD@-IB080-080-0000-MD-GB-PN16-0991, 991 kW, ECL310, 16bar, 120°C
Primarni diferencijalni pritisak [bar] [Max]12 bar
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni pritisak [bar] [Max]16 bar
Primarni protok [m3/h] [Max]26.73 m³/h
Primarni smer priključkaTop
Product line32
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Sekundarni pritisak [bar] [Max]10 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max]26.73 m³/h
Širina sa poklopcem [mm]2490 mm
Smer priključivanjaVrh
Tip kontrole GElektronski
Tip proizvodaDSP MOD@
UL ocenaNo
Veličina cevi GDN80
Visina bez poklopca [mm]1900 mm