Podstanice, DSP MOD@, Naziv regulatora grejanja: ECL 310
200B0034
DSP2-MOD@-IB050-050-0000-MD-GB-PN16-0360, 360 kW, ECL310, 16bar, 120°C
200B0034
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljena temperatura [˚C] [Min] | 2 °C |
| Dubina bez poklopca [mm] | 840 mm |
| Grupa proizvoda | Podstanice |
| Kalorimetar sa senzorom | čaura 6 mm |
| Konstrukcija | stojeće |
| Legura za grejanje HEX | 1.4404 |
| Material Description | DSP2-MOD@-IB050-050-0000-MD-GB-PN16-0360 |
| Materijal poklopca | Bez |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 120 °C |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Naziv kategorije | Podstanice indirektnog grejanja |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Naziv regulatora grejanja | ECL 310 |
| Odobrenje | CE |
| Odobrenje po standardu | CE |
| Opcija poklopca | Ne |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | DSP2-MOD@-IB050-050-0000-MD-GB-PN16-0360, 360 kW, ECL310, 16bar, 120°C |
| Primarni diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 12 bar |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni pritisak [bar] [Max] | 16 bar |
| Primarni protok [m3/h] [Max] | 10.47 m³/h |
| Primarni smer priključka | Top |
| Product line | 32 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Sekundarni pritisak [bar] [Max] | 10 bar |
| Sekundarni protok [m3/h] [Max] | 10.47 m³/h |
| Širina sa poklopcem [mm] | 2020 mm |
| Smer priključivanja | Vrh |
| Tip kontrole G | Elektronski |
| Tip proizvoda | DSP MOD@ |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | DN50 |
| Veličina cevi G | DN50 |
| Visina bez poklopca [mm] | 1795 mm |