Podstanice, DSP MOD@, Naziv regulatora grejanja: ECL 310
200B0015
DSP1-MOD@-IB040-050-0000-ML-FR-PN25-0194, 194 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C
200B0015
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljena temperatura [˚C] [Min] | 2 °C |
| Dubina bez poklopca [mm] | 790 mm |
| Grupa proizvoda | Podstanice |
| Izolacioni materijal | Čvrsta PU pena |
| Kalorimetar sa senzorom | čaura 6 mm |
| Konstrukcija | stojeće |
| Legura za grejanje HEX | 1.4404 |
| Material Description | DSP1-MOD@-IB040-050-0000-ML-FR-PN25-0194 |
| Materijal poklopca | Bez |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 110 °C |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Naziv kategorije | Podstanice indirektnog grejanja |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Naziv regulatora grejanja | ECL 310 |
| Odobrenje | CE |
| Odobrenje po standardu | CE |
| Opcija poklopca | Ne |
| Opis | DSP1-MOD@-IB040-050-0000-ML-FR-PN25-0194, 194 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C |
| Primarni diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 16 bar |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 25 bar |
| Primarni pritisak [bar] [Max] | 25 bar |
| Primarni protok [m3/h] [Max] | 5.46 m³/h |
| Primarni smer priključka | Top |
| Product line | 32 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Sekundarni pritisak [bar] [Max] | 16 bar |
| Sekundarni protok [m3/h] [Max] | 8.46 m³/h |
| Širina bez poklopca [mm] | 2020 mm |
| Smer priključivanja | Vrh |
| Tip kontrole G | Elektronski |
| Tip priključka DG | Navoj |
| Tip priključka G | Navoj |
| Tip proizvoda | DSP MOD@ |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | DN40 |
| Veličina cevi G | DN50 |
| Veličina priključka DG | 1 1/2" |
| Veličina priključka G | 2" |
| Visina bez poklopca [mm] | 1640 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 2449.553 Liter |