Danfoss logo
DSP MOD@ double station for France

Podstanice, DSP MOD@, Naziv regulatora grejanja: ECL 310

200B0011

DSP2-MOD@-IB100-125-0000-ML-FR-PN16-0952, 952 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min]2 °C
Dubina bez poklopca [mm]1010 mm
Grupa proizvodaPodstanice
Izolacioni materijalČvrsta PU pena
Kalorimetar sa senzoromčaura 6 mm
Konstrukcijastojeće
Legura za grejanje HEX1.4404
Material DescriptionDSP2-MOD@-IB100-125-0000-ML-FR-PN16-0952
Materijal poklopcaBez
Materijal za lemljenje za grejanje HEXGasketed EPDM
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv kategorijePodstanice indirektnog grejanja
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grejanjaECL 310
OdobrenjeCE
Odobrenje po standarduCE
Opcija poklopcaNe
OpisDSP2-MOD@-IB100-125-0000-ML-FR-PN16-0952, 952 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C
Specifikacije
Vrednost
Primarni diferencijalni pritisak [bar] [Max]12 bar
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni pritisak [bar] [Max]16 bar
Primarni protok [m3/h] [Max]27.68 m³/h
Primarni smer priključkaTop
Product line32
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Sekundarni pritisak [bar] [Max]16 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max]41.52 m³/h
Širina bez poklopca [mm]2932 mm
Smer priključivanjaVrh
Tip kontrole GElektronski
Tip priključka DGprirubnica
Tip priključka Gprirubnica
Tip proizvodaDSP MOD@
UL ocenaNo
Veličina cevi GDN125
Veličina priključka GDN125
Visina bez poklopca [mm]1640 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Zapremina11557.762 Liter