Danfoss logo
DSP MOD@ single station for France

Podstanice, DSP MOD@, Naziv regulatora grejanja: ECL 310

200B0006

DSP1-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0667, 667 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min]2 °C
Dubina bez poklopca [mm]950 mm
Grupa proizvodaPodstanice
Izolacioni materijalČvrsta PU pena
Kalorimetar sa senzoromčaura 6 mm
Konstrukcijastojeće
Legura za grejanje HEX1.4404
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0667
Materijal poklopcaBez
Materijal za lemljenje za grejanje HEXGasketed EPDM
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv kategorijePodstanice indirektnog grejanja
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grejanjaECL 310
OdobrenjeCE
Odobrenje po standarduCE
Opcija poklopcaNe
OpisDSP1-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0667, 667 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C
Primarni diferencijalni pritisak [bar] [Max]12 bar
Specifikacije
Vrednost
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni pritisak [bar] [Max]16 bar
Primarni protok [m3/h] [Max]19.40 m³/h
Primarni smer priključkaTop
Product line32
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Sekundarni pritisak [bar] [Max]16 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max]29.10 m³/h
Širina bez poklopca [mm]2679 mm
Smer priključivanjaVrh
Tip kontrole GElektronski
Tip priključka DGprirubnica
Tip priključka Gprirubnica
Tip proizvodaDSP MOD@
UL ocenaNo
Veličina cevi DGDN65
Veličina cevi GDN80
Veličina priključka DGDN65
Veličina priključka GDN80
Visina bez poklopca [mm]1640 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Zapremina4759.244 Liter