Podstanice, DSP 1 MAXI FR, Naziv regulatora grejanja: ECL 310
146B2598
DSP1 MAXI-PD-22 HT- FR 000
146B2598
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Broj priključaka razdelnika za podno grejanje | 1 |
| Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max] | 1 |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljena temperatura [˚C] [Min] | 2 °C |
| Dubina bez poklopca [mm] | 1150 mm |
| Dubina pakovanja [mm] | 800 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 1150 mm |
| Grupa proizvoda | Podstanice |
| Izolacioni materijal kabla | PU tvrda pena |
| Kalorimetar sa senzorom | muf 1/2" |
| Legura za grejanje HEX | 1.4404 |
| Material Description | DSP1 MAXI-PD-22 HT- FR 000 |
| Materijal poklopca | Pločasti metal |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 140 °C |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Naziv kategorije | Podstanice indirektnog grejanja |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Naziv regulatora grejanja | ECL 310 |
| Odobrenje | CE |
| Odobrenje po standardu | CE oznaka |
| Opcija poklopca | Da |
| Opis | DSP1 MAXI-PD-22 HT- FR 000 |
| PED kategorija | II |
| Primarni diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 16 bar |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 25 bar |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Primarni pritisak [bar] [Max] | 22 bar |
| Primarni protok [m3/h] [Max] | 8.20 m³/h |
| Primarni smer priključka | Top |
| Primarno delta p bez kalorimetra [bar] [Min] | 0.63 bar |
| Product line | 32 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 6 bar |
| Sekundarni pritisak [bar] [Max] | 3 bar |
| Sekundarni protok [m3/h] [Max] | 15.80 m³/h |
| Sekundarno delta p [bar] [Max] | 0.22 bar |
| Širina bez poklopca [mm] | 750 mm |
| Širina pakovanja [mm] | 1200 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 750 mm |
| Smer priključivanja | Right or left |
| Tip kontrole G | Elektronski |
| Tip priključka DG | zavareno |
| Tip priključka G | prirubnica |
| Tip proizvoda | DSP 1 MAXI FR |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | DN40 |
| Veličina cevi G | DN65 |
| Veličina priključka DG | 48,3 mm |
| Veličina priključka G | DN65 |
| Verzija podstanice | 22 HT- FR 000 |
| Visina bez poklopca [mm] | 1670 mm |
| Visina pakovanja [mm] | 1900 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 1670 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 180 Kilogram |
| Neto težina | 160 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 1312.725 Liter |
| EAN/UPC | 5715162746325 |