Danfoss logo
DSA HOME

Podstanice, DSA1 HOME, 1F-3 + ST, 25 kW, Naziv regulatora grejanja: ECL 310

146B8012

DSA HOME 1F-3 + ST

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaDaljinsko grejanje
Application typeIndirect Heating
Broj domaćinstava [Max]4
Broj domaćinstava [Min]1
Broj krugova za grejanje1
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVNe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min]2 °C
Dubina bez poklopca [mm]350 mm
Dubina pakovanja [mm]800 mm
Dubina sa poklopcem [mm]350 mm
Grupa proizvodaPodstanice
Izolacioni materijalČvrsta PU pena + EPP
Kapacitet [kW]25.0 kW
Legura HEX PTV1.4404
Legura za grejanje HEX1.4404
Marka pumpe za grejanjeGrundfos
Material DescriptionDSA HOME 1F-3
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]130 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv kategorijePodstanice indirektnog grejanja
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grejanjaECL 310
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaDa
OpisDSA HOME 1F-3 + ST
PED kategorija§ 4.3
Specifikacije
Vrednost
Primarni nominalni pritisak [bar]14 bar
Primarni pritisak [bar] [Max]14 bar
Primarni protok [m3/h] [Max]4.00 m³/h
Primarni smer priključkaLevo / desno
Primarno delta p bez kalorimetra [bar] [Min]11.00 bar
Product line32
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Sekundarni pritisak [bar] [Max]10 bar
Širina bez poklopca [mm]500 mm
Širina pakovanja [mm]1200 mm
Širina sa poklopcem [mm]510 mm
Smer priključivanjaGore
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06L-1-16
Tip kontrole GElektronski
Tip priključka DGSpoljni navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip proizvodaDSA1 HOME
Tip pumpe za grejanjeUPM3 AUTO 15-70
UL ocenaNo
Veličina cevi DGDN20
Veličina cevi GDN20
Veličina priključka DGG3/4"
Veličina priključka GG3/4"
Verzija podstanice1F-3 + ST
Visina bez poklopca [mm]810 mm
Visina pakovanja [mm]800 mm
Visina sa poklopcem [mm]810 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina60 Kilogram
Neto težina40 Kilogram
Zapremina136.62 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162739532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm