Danfoss logo
DSA1 MINI AUSTRIA

Podstanice, DSA 1 MINI, Biomasa, HT_EM_AT, 90 kW

861L0437

BIOMASS_HT_EM_AT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 25, SV 3bar TÜV

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating
Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min]2 °C
Dubina bez poklopca [mm]482 mm
Dubina pakovanja [mm]800 mm
Dubina sa poklopcem [mm]482 mm
Grupa proizvodaPodstanice
Izolacioni materijalEPP
Jačina struje [A] [Max]2.0 A
Kalorimetar sa senzoromČaura
Kapacitet [kW]90.0 kW
Legura za grejanje HEX1.4404
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU090-ES035AT
Materijal poklopcaEPP
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv kategorijePodstanice indirektnog grejanja
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grejanjaECL 310
OdobrenjeCE
OpisBIOMASS_HT_EM_AT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 25, SV 3bar TÜV
PED kategorija§ 4.3
Primarni diferencijalni pritisak [bar] [Max]20 bar
Primarni nominalni pritisak [bar]25 bar
Primarni pritisak [bar] [Max]25 bar
Primarni protok [m3/h] [Max]3.00 m³/h
Specifikacije
Vrednost
Primarni smer priključkaDno
Primarno delta p bez kalorimetra [bar] [Min]0.54 bar
Product line32
Regulator diferencijalnog pritiskaAVQM
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Sekundarni pritisak [bar] [Max]3 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max]4.31 m³/h
Sekundarno delta p [bar] [Max]0.29 bar
Širina bez poklopca [mm]680 mm
Širina pakovanja [mm]1200 mm
Širina sa poklopcem [mm]680 mm
Smer priključivanjaDno
Tip HEX-a za grejanjaXB12H-1-80
Tip kontrole GElektronski
Tip priključka DGSpoljni navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip proizvodaDSA 1 MINI
UL ocenaNo
Veličina cevi DGDN25
Veličina cevi GDN32
Veličina priključka DGG1"
Veličina priključka GRp1 1/2"
Verzija podstaniceBiomasa, HT_EM_AT
Visina bez poklopca [mm]856 mm
Visina pakovanja [mm]620 mm
Visina sa poklopcem [mm]856 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina80 Kilogram
Neto težina60 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina288.044 Liter
EAN/UPC5715162903476