Podstanice, DSA 1 MINI, Biomasa, HT_IN_AT, 105 kW
861L0432
BIOMASS_HT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV
861L0432
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max] | 1 |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljena temperatura [˚C] [Min] | 2 °C |
| Dubina bez poklopca [mm] | 482 mm |
| Dubina pakovanja [mm] | 800 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 482 mm |
| Grupa proizvoda | Podstanice |
| Izolacioni materijal | EPP |
| Jačina struje [A] [Max] | 2.0 A |
| Kalorimetar sa senzorom | Čaura |
| Kapacitet [kW] | 105.0 kW |
| Legura za grejanje HEX | 1.4404 |
| Material Description | DSA1 MINI-DUU105-HI260AT |
| Materijal poklopca | EPP |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 120 °C |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Naziv kategorije | Podstanice indirektnog grejanja |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Naziv regulatora grejanja | ECL 310 |
| Odobrenje | CE |
| Opis | BIOMASS_HT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV |
| PED kategorija | § 4.3 |
| Primarni diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 12 bar |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni pritisak [bar] [Max] | 16 bar |
| Primarni protok [m3/h] [Max] | 3.50 m³/h |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Primarni smer priključka | Dno |
| Primarno delta p bez kalorimetra [bar] [Min] | 0.60 bar |
| Product line | 32 |
| Regulator diferencijalnog pritiska | AVQM |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 6 bar |
| Sekundarni pritisak [bar] [Max] | 3 bar |
| Sekundarni protok [m3/h] [Max] | 5.05 m³/h |
| Sekundarno delta p [bar] [Max] | 0.35 bar |
| Širina bez poklopca [mm] | 680 mm |
| Širina pakovanja [mm] | 1200 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 680 mm |
| Smer priključivanja | Dno |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip HEX-a za grejanja | XB12H-1-100 |
| Tip kontrole G | Elektronski |
| Tip priključka DG | Spoljni navoj |
| Tip priključka G | unutrašnji navoj |
| Tip proizvoda | DSA 1 MINI |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | DN25 |
| Veličina cevi G | DN32 |
| Veličina priključka DG | G1" |
| Veličina priključka G | Rp1 1/2" |
| Verzija podstanice | Biomasa, HT_IN_AT |
| Visina bez poklopca [mm] | 856 mm |
| Visina pakovanja [mm] | 620 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 856 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 70 Kilogram |
| Neto težina | 50 Kilogram |
| Zapremina | 288.044 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162901977 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |