Podstanice, DSA 1 MINI, Erlangen, 13.2, 100 kW
146B5738
Erlangen_13.2_1xHE_plus_1xFH_MIX_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
146B5738
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Broj priključaka razdelnika za podno grejanje | 1 |
| Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max] | 1 |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljena temperatura [˚C] [Min] | 2 °C |
| Dubina bez poklopca [mm] | 482 mm |
| Dubina pakovanja [mm] | 800 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 482 mm |
| Grupa proizvoda | Podstanice |
| Izolacioni materijal | EPP |
| Jačina struje [A] [Max] | 2.0 A |
| Kalorimetar sa senzorom | Direktno |
| Kapacitet [kW] | 100.0 kW |
| Kolo podnog grejanja – marka pumpe | Grundfos |
| Kolo podnog grejanja – vrsta pumpe | MAGNA1 25-120 |
| Konstrukcija | Montirano na zid |
| Legura za grejanje HEX | 1.4404 |
| Material Description | DSA1 MINI-DLO100-H2WPER |
| Materijal poklopca | EPP |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Brazed copper |
| Mixing circuit - control | HRB32-16/AMB162 |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 130 °C |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Naziv kategorije | Podstanice indirektnog grejanja |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Naziv regulatora grejanja | ECL 310 |
| Odobrenje | CE |
| Opis | Erlangen_13.2_1xHE_plus_1xFH_MIX_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV |
| PED kategorija | § 4.3 |
| Primarni diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 20 bar |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 25 bar |
| Primarni pritisak [bar] [Max] | 22 bar |
| Primarni protok [m3/h] [Max] | 1.22 m³/h |
| Primarni smer priključka | Top & Bottom |
| Primarno delta p bez kalorimetra [bar] [Min] | 0.51 bar |
| Product line | 32 |
| Regulator diferencijalnog pritiska | umetak G3/4"x65 mm |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 6 bar |
| Sekundarni pritisak [bar] [Max] | 3 bar |
| Sekundarni protok [m3/h] [Max] | 2.73 m³/h |
| Širina bez poklopca [mm] | 1066 mm |
| Širina pakovanja [mm] | 1200 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 1066 mm |
| Smer priključivanja | Left |
| Tip HEX-a za grejanja | XB12L-1-26 |
| Tip kontrole G | Elektronski |
| Tip priključka DG | prirubnica |
| Tip priključka G | unutrašnji navoj |
| Tip proizvoda | DSA 1 MINI |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | DN20 |
| Veličina cevi G | DN32 |
| Veličina priključka DG | DN25 |
| Veličina priključka G | Rp1 1/2" |
| Verzija podstanice | Erlangen, 13.2 |
| Visina bez poklopca [mm] | 1399 mm |
| Visina pakovanja [mm] | 620 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 1399 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 70 Kilogram |
| Neto težina | 50 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 730.803 Liter |
| EAN/UPC | 5715162739860 |