Danfoss logo
DSA1 Mini Erlangen 1

Podstanice, DSA 1 MINI, Erlangen, 13.1, 65 kW

146B5732

Erlangen_13.1_1xHE_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary right/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating
Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min]2 °C
Dubina bez poklopca [mm]482 mm
Dubina pakovanja [mm]800 mm
Dubina sa poklopcem [mm]482 mm
Grupa proizvodaPodstanice
Izolacioni materijalEPP
Jačina struje [A] [Max]2.0 A
Kalorimetar sa senzoromDirektno
Kapacitet [kW]65.0 kW
KonstrukcijaMontirano na zid
Legura za grejanje HEX1.4404
Material DescriptionDSA1 MINI-DRO065-H1WPER
Materijal poklopcaEPP
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]130 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv kategorijePodstanice indirektnog grejanja
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grejanjaECL 310
OdobrenjeCE
OpisErlangen_13.1_1xHE_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary right/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
PED kategorija§ 4.3
Primarni diferencijalni pritisak [bar] [Max]20 bar
Primarni nominalni pritisak [bar]25 bar
Primarni pritisak [bar] [Max]22 bar
Specifikacije
Vrednost
Primarni protok [m3/h] [Max]0.80 m³/h
Primarni smer priključkaTop
Primarno delta p bez kalorimetra [bar] [Min]0.51 bar
Product line32
Regulator diferencijalnog pritiskaumetak G3/4"x65 mm
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Sekundarni pritisak [bar] [Max]3 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max]2.79 m³/h
Širina bez poklopca [mm]1066 mm
Širina pakovanja [mm]1200 mm
Širina sa poklopcem [mm]1066 mm
Smer priključivanjaRight
Tip HEX-a za grejanjaXB12L-1-26
Tip kontrole GElektronski
Tip priključka DGprirubnica
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip proizvodaDSA 1 MINI
UL ocenaNo
Veličina cevi DGDN20
Veličina cevi GDN32
Veličina priključka DGDN25
Veličina priključka GRp1 1/4"
Verzija podstaniceErlangen, 13.1
Visina bez poklopca [mm]1313 mm
Visina pakovanja [mm]620 mm
Visina sa poklopcem [mm]1313 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina70 Kilogram
Neto težina50 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina512.2 Liter
EAN/UPC5715162739914