Danfoss logo
DSA1 MINI Vattenfall

Podstanice, DSA 1 MINI, Vattenfall Hamburg, 5.2, 100 kW

146B5535

Vattenfall_Hamburg_5.2_1xHE_plus_1xDHW_pri: primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating
Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min]2 °C
Dubina bez poklopca [mm]482 mm
Dubina pakovanja [mm]800 mm
Dubina sa poklopcem [mm]482 mm
Grupa proizvodaPodstanice
Izolacioni materijalEPP
Jačina struje [A] [Max]2.0 A
Kapacitet [kW]100.0 kW
KonstrukcijaMontirano na zid
Legura za grejanje HEX1.4404
Material DescriptionDSA1 MINI-DLO100-H1WPHH
Materijal poklopcaEPP
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]140 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv kategorijePodstanice indirektnog grejanja
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grejanjaECL 310
OdobrenjeCE
OpisVattenfall_Hamburg_5.2_1xHE_plus_1xDHW_pri: primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
PED kategorija§ 4.3
Primarni diferencijalni pritisak [bar] [Max]25 bar
Primarni nominalni pritisak [bar]25 bar
Primarni pritisak [bar] [Max]25 bar
Primarni protok [m3/h] [Max]100.00 m³/h
Specifikacije
Vrednost
Primarni smer priključkaTop
Primarno delta p bez kalorimetra [bar] [Min]0.22 bar
Product line32
Regulator diferencijalnog pritiskaVM2/ručno
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Sekundarni pritisak [bar] [Max]3 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max]3.90 m³/h
Širina bez poklopca [mm]1092 mm
Širina pakovanja [mm]1200 mm
Širina sa poklopcem [mm]1092 mm
Smer priključivanjaLeft
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB12L-1-36
Tip kontrole GElektronski
Tip priključka DGprirubnica
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip proizvodaDSA 1 MINI
UL ocenaNo
Veličina cevi DGDN20
Veličina cevi GDN32
Veličina priključka DGDN25
Veličina priključka GRp1 1/4"
Verzija podstaniceVattenfall Hamburg, 5.2
Visina bez poklopca [mm]1313 mm
Visina pakovanja [mm]620 mm
Visina sa poklopcem [mm]1313 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina70 Kilogram
Neto težina50 Kilogram
Zapremina576.167 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162741634
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm