Danfoss logo
DSA1 MINI Braunschweig

Podstanice, DSA 1 MINI, Braunschweig Energie, 4.3, 60 kW

146B5524

Braunschweig_Energie_4.3_1_plus_FH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating
Broj priključaka razdelnika za podno grejanje1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min]2 °C
Dubina bez poklopca [mm]482 mm
Dubina pakovanja [mm]800 mm
Dubina sa poklopcem [mm]482 mm
Grupa proizvodaPodstanice
Izolacioni materijalEPP
Jačina struje [A] [Max]2.0 A
Kalorimetar sa senzoromDirektno
Kapacitet [kW]60.0 kW
Kolo podnog grejanja – marka pumpeGrundfos
Kolo podnog grejanja – vrsta pumpeMAGNA1 25-100
KonstrukcijaMontirano na zid
Legura za grejanje HEX1.4404
Material DescriptionDSA1 MINI-DRB060-F1WSBS
Materijal poklopcaEPP
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Mixing circuit - controlHRB32-16/AMB162
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]130 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv kategorijePodstanice indirektnog grejanja
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grejanjaECL 310
OdobrenjeCE
OpisBraunschweig_Energie_4.3_1_plus_FH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
PED kategorija§ 4.3
Primarni diferencijalni pritisak [bar] [Max]20 bar
Primarni nominalni pritisak [bar]25 bar
Specifikacije
Vrednost
Primarni pritisak [bar] [Max]25 bar
Primarni protok [m3/h] [Max]0.64 m³/h
Primarni smer priključkaTop & Bottom
Primarno delta p bez kalorimetra [bar] [Min]0.63 bar
Product line32
Regulator diferencijalnog pritiskaAVPQ
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Sekundarni pritisak [bar] [Max]3 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max]2.34 m³/h
Širina bez poklopca [mm]900 mm
Širina pakovanja [mm]1200 mm
Širina sa poklopcem [mm]900 mm
Smer priključivanjaRight
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB12M-1-30
Tip kontrole GElektronski
Tip priključka DGSpoljni navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip proizvodaDSA 1 MINI
UL ocenaNo
Veličina cevi DGDN20
Veličina cevi GDN32
Veličina priključka DGG1"
Veličina priključka GRp1 1/2"
Verzija podstaniceBraunschweig Energie, 4.3
Visina bez poklopca [mm]1399 mm
Visina pakovanja [mm]620 mm
Visina sa poklopcem [mm]1399 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina70 Kilogram
Neto težina50 Kilogram
Zapremina643.206 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162741726
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm