Danfoss logo
DSA 1 mini

Podstanice, DSA 1 MINI, Biomasa, LT_EM_AT, 60 kW

146B5418

DSA1 MINI-DUU060-LI190AT

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa proizvodaPodstanice
Kapacitet [kW]60.0 kW
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU060-LI190AT
Naziv regulatora grejanjaECL 310
OpisDSA1 MINI-DUU060-LI190AT
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Specifikacije
Vrednost
Product line32
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Smer priključivanjaDno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GElektronski
Tip proizvodaDSA 1 MINI
UL ocenaNo
Verzija podstaniceBiomasa, LT_EM_AT

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina70 Kilogram
Neto težina50 Kilogram
Zapremina286.46 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162742648
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm