Danfoss logo
VXe Solo HWS HT

VXe Solo HWS HT (A237), Tip 1

145F4476

Tip proizvoda: VXe Solo HWS HT (A237), Tip 1, 25 bar, 130 °C

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina bez poklopca [mm]315 mm
Dubina sa poklopcem [mm]315 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Izolacioni materijalPolypropylene
Kapacitet [kW]25.0 kW
Kapacitet grejanja [kW]25 kW
Marka pumpe za grejanjeGrundfos
Material DescriptionVXe Solo HWS HT, ECL310/A337, Type 1
Material Description (Short TeVXe Solo HWS HT (A237), Type 1
Materijal poklopcaPolypropylene
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]130 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv regulatora grejanjaECL 310 / A237
Naziv regulatora PTVECL 310 / A337
OpisVXe Solo HWS HT, ECL310/A337, Type 1
Primarni nominalni pritisak [bar]25 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
PTV regulator rezevoaraECL 310 + Pump
PTV regulator rezevoara - marka pumpeGrundfos
Specifikacije
Vrednost
PTV regulator rezevoara - vrsta pumpeUPM3 Auto 15-70 130
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated in control valve
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Širina bez poklopca [mm]550 mm
Širina sa poklopcem [mm]550 mm
Smer priključivanjaDno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06H-1 26
Tip kontrole GElektronski
Tip kontrole PTVElektronski
Tip podstaniceTip 1
Tip priključka DGSpoljni navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip priključka PTVunutrašnji navoj
Tip proizvodaVXe Solo HWS HT (A237)
Tip pumpe za grejanjeUPM3 Flex AS 15-75 130
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGDN 15
Veličina cevi GØ22
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]967 mm
Visina sa poklopcem [mm]967 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina39 Kilogram
Neto težina37 Kilogram
Zapremina217.5 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424659707
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm