Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWS (A237), Tip 2

145F4502

Tip proizvoda: VXe Solo HWS (A237), Tip 2, 16 bar, 120 °C

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina bez poklopca [mm]315 mm
Dubina sa poklopcem [mm]315 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Izolacioni materijalPolypropylene
Kapacitet [kW]30.0 kW
Marka pumpe za grejanjeGrundfos
Material DescriptionVXe Solo HWS,Typ 2 StS,ECL310/A337 AMV13
Material Description (Short TeVXe Solo HWS,Type 2, ECL 310/A337 , StS
Materijal poklopcaPolypropylene
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv regulatora grejanjaECL 310 / A237
Naziv regulatora PTVECL 310 / A337
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
PTV regulator rezevoaraECL 310 + Pump
PTV regulator rezevoara - marka pumpeGrundfos
PTV regulator rezevoara - vrsta pumpeUPM3 Auto 15-70 130
Specifikacije
Vrednost
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated in control valve
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Širina bez poklopca [mm]550 mm
Širina sa poklopcem [mm]550 mm
Smer priključivanjaDno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06H-1 StS 40
Tip kontrole GElektronski
Tip kontrole PTVElektronski
Tip podstaniceTip 2
Tip priključka DGSpoljni navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip priključka PTVunutrašnji navoj
Tip proizvodaVXe Solo HWS (A237)
Tip pumpe za grejanjeUPM3 Auto 15-70 130
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]932 mm
Visina sa poklopcem [mm]932 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina39 Kilogram
Neto težina37 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162516119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm