VXe Solo HWS (A237), Tip 2
145F0610
Tip: VXe Solo HWS (A237), Tip 2, 16 bar, 120 °C
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: VXe Solo HWS (A237)
145F0610
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Kapacitet [kW] | 30.0 kW |
| Material Description | VXe Solo HWS, Typ 2, ECL310/A237 |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 120 °C |
| Naziv regulatora PTV | ECL 310 + pump |
| Opis | VXe Solo HWS, ECL310/A237, Type 2 |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 33 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Smer priključivanja | Dno |
| Tip HEX-a za grejanja | XB06H-1 40 |
| Tip kontrole G | Elektronski |
| Tip podstanice | Tip 2 |
| Tip proizvoda | VXe Solo HWS (A237) |
| UL ocena | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 39 Kilogram |
| Neto težina | 37 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 173.91 Liter |
| EAN/UPC | 5702424590406 |