Danfoss logo
Substation type VX Solo with white steel cover

VX Solo II HWS (A337), Tip 2

145F5065

Tip proizvoda: VX Solo II HWS (A337), Tip 2, 16 bar, 120 °C

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina bez poklopca [mm]365 mm
Dubina sa poklopcem [mm]380 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Kapacitet [kW]30.0 kW
Material DescriptionVX-Solo II HWS ECL310/A337TYP2 w/oHEpump
Material Description (Short TeVX Solo II HWS, Type 2, ECL 310/A337, w/o HE pump
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv regulatora grejanjaECL 310 / A337
Naziv regulatora PTVECL 310 / A337
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaTop and bottom
Product line33
PTV regulator rezevoaraECL 310 + Pump
PTV regulator rezevoara - marka pumpeGrundfos
PTV regulator rezevoara - vrsta pumpeUPM3 Auto 15-70 130
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated in control valve
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Širina bez poklopca [mm]525 mm
Širina sa poklopcem [mm]550 mm
Smer priključivanjaVrh i dno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06H-1 40
Tip kontrole GElektronski
Tip kontrole PTVElektronski
Tip podstaniceTip 2
Tip priključka DGSpoljni navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip priključka PTVunutrašnji navoj
Tip proizvodaVX Solo II HWS (A337)
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]861 mm
Visina sa poklopcem [mm]861 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina40 Kilogram
Neto težina38 Kilogram
Zapremina219.555 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162603482
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm