Tip 2, Naziv regulatora grejanja: ECL 310 & AVQM 15/AMV10
004U8653
Tip 2, 16 bar, 110 °C, ECL 310 & AVQM 15/AMV10
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: VX Solo II HWS OP, without key
004U8653
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Broj domaćinstava [Max] | 1 |
| Broj domaćinstava [Min] | 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatne informacije | Ormarićizolacija za cevSigurnosni ventil |
| Dubina bez poklopca [mm] | 250 mm |
| Dubina pakovanja [mm] | 620 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 380 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Izolacioni materijal | izolacija za cev |
| Kapacitet [kW] | 30.0 kW |
| Kapacitet grejanja [kW] | 30 kW |
| Legura za grejanje HEX | AISI 316 |
| Material Description | VX-Solo HWS OP ECL310 AVQM kvs4 AMV10 |
| Materijal poklopca | Belo lakirana čelična ploča |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Brazed copper |
| Mixing circuit - control | ECL 310 / AVQM / AMV |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 110 °C |
| Napomene | Indir. HE, without pump |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Naziv regulatora grejanja | ECL 310 & AVQM 15/AMV10 |
| Opcija poklopca | Uključeno |
| Opis | Danfoss stanica VX Solo HWS OP ECL310 Tip 2 sa izolacijom 30KW |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Probni pritisak razmenjivača toplote [bar] | 38 bar |
| Product line | 33 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Proizvođač pumpe PTV | Grundfos |
| PTV regulator rezevoara | No control |
| Regulator diferencijalnog pritiska | Integrisani |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 3 bar |
| Širina bez poklopca [mm] | 440 mm |
| Širina pakovanja [mm] | 840 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 500 mm |
| Smer priključivanja | Dno |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip HEX-a za grejanja | XB06H-1 40 |
| Tip kontrole G | Elektronski |
| Tip kontrole PTV | Elektronski |
| Tip podstanice | Tip 2 |
| Tip priključka DG | G spolj. navoj |
| Tip priključka G | G unut. Navoj |
| Tip proizvoda | VX Solo II HWS OP, without key |
| Tip pumpe PTV | UPM3 |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina cevi G | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka G | 3/4" |
| Visina bez poklopca [mm] | 760 mm |
| Visina pakovanja [mm] | 420 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 760 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 40 Kilogram |
| Neto težina | 38 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524247 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |