VXi Solo HWP
145F4189
Tip proizvoda: VXi Solo HWP, 16 bar, 120 °C
145F4189
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dubina bez poklopca [mm] | 360 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 360 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Izolacioni materijal | Polypropylene |
| Kapacitet [kW] | 15.0 kW |
| Marka pumpe za grejanje | Grundfos |
| Material Description | VXi Solo XB06L24 ECL120 Std |
| Material Description (Short Te | VXi Solo HWP, ECL120, HB06L-1 24, Std. |
| Materijal poklopca | Polypropylene |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 120 °C |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Naziv regulatora grejanja | ECL 120 |
| Opis | VXi Solo XB06L24 ECL120 Std |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni smer priključka | Top and bottom |
| Product line | 33 |
| Regulator diferencijalnog pritiska | AVP-F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 6 bar |
| Širina bez poklopca [mm] | 550 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 550 mm |
| Smer priključivanja | Vrh i dno |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip HEX-a za grejanja | XB06L-1 24 |
| Tip kontrole G | Elektronski |
| Tip kontrole PTV | External control |
| Tip podstanice | L24 |
| Tip priključka DG | Spoljni navoj |
| Tip priključka G | unutrašnji navoj |
| Tip priključka PTV | Spoljni navoj |
| Tip proizvoda | VXi Solo HWP |
| Tip pumpe za grejanje | UPM3 Auto 15-70 130 |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina cevi G | Ø18 |
| Veličina cevi PTV | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka G | 3/4" |
| Veličina priključka PTV | 3/4" |
| Visina bez poklopca [mm] | 980 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 980 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 38 Kilogram |
| Neto težina | 36 Kilogram |
| Zapremina | 217.5 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |