Danfoss logo
VXi Solo HOFOR

VXi Solo HWP

145F4186

Tip proizvoda: VXi Solo HWP, 16 bar, 120 °C

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileContains Gas
Dubina bez poklopca [mm]360 mm
Dubina sa poklopcem [mm]360 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Izolacioni materijalPolypropylene
Kapacitet [kW]20.0 kW
Marka pumpe za grejanjeGrundfos
Material DescriptionVXi Solo XB06H26 ECL120 HOFOR
Material Description (Short TeVXi Solo HWP, ECL120, HB06H-1 26,HOFOR
Materijal poklopcaPolypropylene
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv regulatora grejanjaECL 120
OpisVXi Solo XB06H26 ECL120 HOFOR
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaTop and bottom
Product line33
Regulator diferencijalnog pritiskaAVP-F
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Specifikacije
Vrednost
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Širina bez poklopca [mm]550 mm
Širina sa poklopcem [mm]550 mm
Smer priključivanjaVrh i dno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06H-1 26
Tip kontrole GElektronski
Tip kontrole PTVExternal control
Tip podstaniceH26
Tip priključka DGSpoljni navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip priključka PTVSpoljni navoj
Tip proizvodaVXi Solo HWP
Tip pumpe za grejanjeUPM3 Auto 15-70 130
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]980 mm
Visina sa poklopcem [mm]980 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina38 Kilogram
Neto težina36 Kilogram
Zapremina217.5 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162520369
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm