Danfoss logo
145F4179_VXi_SoloII_HWP_Typ1_310_237

VXi Solo HWP (A337), Tip 2

145F4180

Tip proizvoda: VXi Solo HWP (A337), Tip 2, 16 bar, 110 °C

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina bez poklopca [mm]360 mm
Dubina pakovanja [mm]620 mm
Dubina sa poklopcem [mm]360 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Izolacioni materijalPolypropylene
Kapacitet [kW]30.0 kW
Kapacitet grejanja [kW]30 kW
Marka pumpe za grejanjeGrundfos
Material DescriptionVXi Solo HWP TYP2 ECL310/237 AMV150
Material Description (Short TeVXi Solo HWP (A237), TYPE 2
Materijal poklopcaPolypropylene
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv regulatora grejanjaECL 310 / A337
OpisVXi-Solo HWP, ECL310/A337, Tip 2 EPP prednji izolacioni ormarić
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaTop and bottom
Probni pritisak razmenjivača toplote [bar]38 bar
Product line33
Regulator diferencijalnog pritiskaAVPB-F
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Širina bez poklopca [mm]550 mm
Širina pakovanja [mm]840 mm
Širina sa poklopcem [mm]550 mm
Smer priključivanjaVrh i dno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06H-1 40
Tip kontrole GElektronski
Tip kontrole PTVExternal control
Tip podstaniceTip 2
Tip priključka DGSpoljni navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip priključka PTVSpoljni navoj
Tip proizvodaVXi Solo HWP (A337)
Tip pumpe za grejanjeUPM3 Auto 15-70 130
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]980 mm
Visina pakovanja [mm]420 mm
Visina sa poklopcem [mm]980 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina38 Kilogram
Neto težina36 Kilogram
Zapremina2.175 Hectoliter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5714279483383
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm