Danfoss logo
VXe Solo HWP HT

VXe Solo HWP HT (A237), Tip 2

145F4491

Tip proizvoda: VXe Solo HWP HT (A237), Tip 2, 25 bar, 130 °C

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina bez poklopca [mm]315 mm
Dubina sa poklopcem [mm]315 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Izolacioni materijalPolypropylene
Kapacitet [kW]47.0 kW
Marka pumpe za grejanjeGrundfos
Material DescriptionVXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 2,STW
Material Description (Short TeVXe Solo HWP HT (A237), Type 2, STW
Materijal poklopcaPolypropylene
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]130 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv regulatora grejanjaECL 310 / A237
OpisVXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 2, with safety function for heating circuit
Primarni nominalni pritisak [bar]25 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
Regulator diferencijalnog pritiskaAVPB-F
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Širina bez poklopca [mm]550 mm
Širina sa poklopcem [mm]550 mm
Smer priključivanjaDno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06H-1 40
Tip kontrole GElektronski
Tip kontrole PTVExternal control
Tip podstaniceTip 2
Tip priključka DGSpoljni navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip priključka PTVSpoljni navoj
Tip proizvodaVXe Solo HWP HT (A237)
Tip pumpe za grejanjeUPM3 Flex AS 15-75 130
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGDN 15
Veličina cevi PTVDN15
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G1"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]820 mm
Visina sa poklopcem [mm]820 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina39 Kilogram
Neto težina37 Kilogram
Zapremina171.616 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424682484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm