VXe Solo HWP HT (A237), Tip 1
145F4485
Tip proizvoda: VXe Solo HWP HT (A237), Tip 1, 25 bar, 130 °C
145F4485
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina bez poklopca [mm] | 315 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 315 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VM2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Izolacioni materijal | Polypropylene |
| Kapacitet [kW] | 25.0 kW |
| Marka pumpe za grejanje | Grundfos |
| Material Description | VXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 1 |
| Material Description (Short Te | VXe Solo HWP HT (A237), Type 1 |
| Materijal poklopca | Polypropylene |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 130 °C |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Naziv regulatora grejanja | ECL 310 / A237 |
| Opis | VXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 1 |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 25 bar |
| Primarni smer priključka | Dno |
| Product line | 33 |
| Regulator diferencijalnog pritiska | AVPB-F |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 6 bar |
| Širina bez poklopca [mm] | 550 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 550 mm |
| Smer priključivanja | Dno |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip HEX-a za grejanja | XB06H-1 26 |
| Tip kontrole G | Elektronski |
| Tip kontrole PTV | External control |
| Tip podstanice | Tip 1 |
| Tip priključka DG | Spoljni navoj |
| Tip priključka G | unutrašnji navoj |
| Tip priključka PTV | Spoljni navoj |
| Tip proizvoda | VXe Solo HWP HT (A237) |
| Tip pumpe za grejanje | UPM3 Flex AS 15-75 130 |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | DN 15 |
| Veličina cevi PTV | DN15 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka G | 1" |
| Veličina priključka PTV | 3/4" |
| Visina bez poklopca [mm] | 820 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 820 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 39 Kilogram |
| Neto težina | 37 Kilogram |
| Zapremina | 171.616 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424659783 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |