Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWP (A247), Tip 1

145F4471

Tip proizvoda: VXe Solo HWP (A247), Tip 1, 16 bar, 120 °C, AHQM 15

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveAHQM 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]315 mm
Dubina sa poklopcem [mm]315 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Izolacioni materijalPolypropylene
Kapacitet [kW]20.0 kW
Marka pumpe za grejanjeGrundfos
Material DescriptionVXe Solo HWP ECL310/A247 TYP1
Material Description (Short TeVXe Solo HWP (A247), Type 1
Materijal poklopcaPolypropylene
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv regulatora grejanjaECL 310 / A247
Naziv regulatora PTVECL 310 / A247
OpisVXe Solo HWP ECL310/A247 TYP1
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
Specifikacije
Vrednost
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated in control valve
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Širina bez poklopca [mm]550 mm
Širina sa poklopcem [mm]550 mm
Smer priključivanjaDno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06H-1 26
Tip kontrole GElektronski
Tip kontrole PTVElektronski
Tip podstaniceTip 1
Tip priključka DGSpoljni navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip priključka PTVSpoljni navoj
Tip proizvodaVXe Solo HWP (A247)
Tip pumpe za grejanjeUPM3 Auto 15-70 130
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]785 mm
Visina sa poklopcem [mm]785 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina55 Kilogram
Neto težina50 Kilogram
Zapremina173.91 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162538616
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm