Danfoss logo
 VXeSoloHWP_w_cover_145F4445_145F4446_145F4447_145F4448_145F4449

VXe Solo HWP (A237), Tip 2

145F4446

Tip proizvoda: VXe Solo HWP (A237), Tip 2, 16 bar, 120 °C

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina bez poklopca [mm]315 mm
Dubina sa poklopcem [mm]315 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Izolacioni materijalPolypropylene
Kapacitet [kW]30.0 kW
Marka pumpe za grejanjeGrundfos
Material DescriptionVXe Solo HWP TYP2 ECL310/337 AMV150
Material Description (Short TeVXe Solo HWP (A237), Type 2
Materijal poklopcaPolypropylene
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv regulatora grejanjaECL 310 / A237
OpisVXe Solo HWP, ECL310/A237, Type 2
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
Regulator diferencijalnog pritiskaAVPB-F
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Specifikacije
Vrednost
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Širina bez poklopca [mm]550 mm
Širina sa poklopcem [mm]550 mm
Smer priključivanjaDno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06H-1 40
Tip kontrole GElektronski
Tip kontrole PTVExternal control
Tip podstaniceTip 2
Tip priključka DGSpoljni navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip priključka PTVSpoljni navoj
Tip proizvodaVXe Solo HWP (A237)
Tip pumpe za grejanjeUPM3 Auto 15-70 130
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]785 mm
Visina sa poklopcem [mm]785 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina39 Kilogram
Neto težina37 Kilogram
Zapremina173.91 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424285142
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm