Danfoss logo
Substation type VX Solo II

Tip 2, Naziv regulatora grejanja: TC200

004U8419

Tip 2, 16 bar, 110 °C, TC200

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Broj domaćinstava [Max]1
Broj domaćinstava [Min]1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacijeOrmarić
Dubina bez poklopca [mm]365 mm
Dubina pakovanja [mm]440 mm
Dubina sa poklopcem [mm]380 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Kapacitet [kW]30.0 kW
Kapacitet grejanja [kW]30 kW
Marka pumpe za grejanjeGrundfos
Material DescriptionVX-Solo II H Typ2, Haube XB06H40
Material Description (Short TeVX Solo II HWP, Type 2, TC200/VS2, Cover
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv regulatora grejanjaTC200
OpisVX Solo II Tip 2, sa termostatičkim regulatorom, bez izolacije
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaTop and bottom
Probni pritisak razmenjivača toplote [bar]38 bar
Product line33
Specifikacije
Vrednost
Regulator diferencijalnog pritiskaAVPL
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Širina bez poklopca [mm]525 mm
Širina pakovanja [mm]135 mm
Širina sa poklopcem [mm]550 mm
Smer priključivanjaVrh i dno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06H-1 40
Tip kontrole GTermostatički
Tip podstaniceTip 2
Tip priključka DGunutrašnji navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip priključka PTVunutrašnji navoj
Tip proizvodaVX Solo II HWP (Thermostatic)
Tip pumpe za grejanjeUPM3 Auto 15-70 130
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]861 mm
Visina pakovanja [mm]450 mm
Visina sa poklopcem [mm]861 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina40 Kilogram
Neto težina38 Kilogram
Zapremina219.555 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162510773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm