Danfoss logo
VX Solo II HWP, Type 1, 004U8692

VX Solo II HWP (A247), Tip 2

145F4305

Tip proizvoda: VX Solo II HWP (A247), Tip 2, 16 bar, 110 °C, VS2 15

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 13
DHW Control valveVS2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]365 mm
Dubina pakovanja [mm]620 mm
Dubina sa poklopcem [mm]380 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Izolacioni materijalEPDM
Kapacitet [kW]30.0 kW
Marka pumpe za grejanjeGrundfos
Material DescriptionVX-solo II HWP ECL310/A347 TYP2 KR 2xVS2
Material Description (Short TeVX Solo II HWP, Type 2, ECL 310/A247
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv regulatora grejanjaECL 310 / A247
Naziv regulatora PTVECL 310 / A247
OpisVX-solo II HWP ECL310/A347 TYP2 KR 2xVS2
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaTop and bottom
Product line33
Specifikacije
Vrednost
Regulator diferencijalnog pritiskaAVPB-F
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Širina bez poklopca [mm]525 mm
Širina pakovanja [mm]840 mm
Širina sa poklopcem [mm]550 mm
Smer priključivanjaVrh i dno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06H-1 40
Tip kontrole GElektronski
Tip kontrole PTVElektronski
Tip podstaniceTip 2
Tip priključka DGSpoljni navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip priključka PTVSpoljni navoj
Tip proizvodaVX Solo II HWP (A247)
Tip pumpe za grejanjeUPM3 Auto 15-70 130
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]818 mm
Visina pakovanja [mm]420 mm
Visina sa poklopcem [mm]861 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina40 Kilogram
Neto težina38 Kilogram
Zapremina219.555 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5714279483277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm