VX Solo II HWP (A247), Tip 2
145F4142
Tip proizvoda: VX Solo II HWP (A247), Tip 2, 16 bar, 110 °C, AHQM 15
145F4142
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 10 |
| DHW Control valve | AHQM 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.60 m³/h |
| Dodatne informacije | Ormarić |
| Dubina bez poklopca [mm] | 365 mm |
| Dubina pakovanja [mm] | 620 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 380 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Izolacioni materijal | EPDM |
| Kapacitet [kW] | 30.0 kW |
| Kapacitet grejanja [kW] | 30 kW |
| Marka pumpe za grejanje | Grundfos |
| Material Description | VX-Solo II HWP TYP2 ECL310/A347.1b KR+ |
| Material Description (Short Te | VX Solo II HWP (A247), TYPE 2 |
| Materijal poklopca | Belo lakirana čelična ploča |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 110 °C |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Naziv regulatora grejanja | ECL 310 / A247 |
| Naziv regulatora PTV | ECL 310 / A347 |
| Opis | VX-Solo II HWP ECL310/A347 Tip 2, 2x AHQM, sa Ormarićem |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni smer priključka | Top and bottom |
| Probni pritisak razmenjivača toplote [bar] | 38 bar |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 33 |
| Regulator diferencijalnog pritiska | Integrated in control valve |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 6 bar |
| Širina bez poklopca [mm] | 525 mm |
| Širina pakovanja [mm] | 840 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 550 mm |
| Smer priključivanja | Vrh i dno |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip HEX-a za grejanja | XB06H-1 40 |
| Tip kontrole G | Elektronski |
| Tip kontrole PTV | Elektronski |
| Tip podstanice | Tip 2 |
| Tip priključka DG | Spoljni navoj |
| Tip priključka G | unutrašnji navoj |
| Tip priključka PTV | Spoljni navoj |
| Tip proizvoda | VX Solo II HWP (A247) |
| Tip pumpe za grejanje | UPM3 Auto 15-70 130 |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina cevi G | Ø18 |
| Veličina cevi PTV | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka G | 3/4" |
| Veličina priključka PTV | 3/4" |
| Visina bez poklopca [mm] | 818 mm |
| Visina pakovanja [mm] | 420 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 861 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 40 Kilogram |
| Neto težina | 38 Kilogram |
| Zapremina | 225.781 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279483666 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |