Danfoss logo
VX Solo II HWP

VX Solo II HWP (A247), Tip 1

145F4141

Tip proizvoda: VX Solo II HWP (A247), Tip 1, 16 bar, 110 °C, AHQM 15

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveAHQM 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 m³/h
Dodatne informacijeOrmarić
Dubina bez poklopca [mm]365 mm
Dubina pakovanja [mm]620 mm
Dubina sa poklopcem [mm]380 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Izolacioni materijalEPDM
Kapacitet [kW]20.0 kW
Kapacitet grejanja [kW]20 kW
Marka pumpe za grejanjeGrundfos
Material DescriptionVX-Solo II HWP ECL310/A347 TYP1 KR+
Material Description (Short TeVX Solo II HWP (A247), TYPE 1
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv regulatora grejanjaECL 310 / A247
Naziv regulatora PTVECL 310 / A347
OpisVX-Solo II HWP ECL310/A347 Tip 1, 2x AHQM, sa Ormarićem
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaTop and bottom
Probni pritisak razmenjivača toplote [bar]38 bar
Specifikacije
Vrednost
Product line33
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated in control valve
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Širina bez poklopca [mm]525 mm
Širina pakovanja [mm]840 mm
Širina sa poklopcem [mm]550 mm
Smer priključivanjaVrh i dno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06H-1 26
Tip kontrole GElektronski
Tip kontrole PTVElektronski
Tip podstaniceTip 1
Tip priključka DGSpoljni navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip priključka PTVSpoljni navoj
Tip proizvodaVX Solo II HWP (A247)
Tip pumpe za grejanjeUPM3 Auto 15-70 130
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]818 mm
Visina pakovanja [mm]420 mm
Visina sa poklopcem [mm]861 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina40 Kilogram
Neto težina38 Kilogram
Zapremina225.781 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5714279483673
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm