VX Solo II H2WP (A260), Tip 1
145F4146
Tip proizvoda: VX Solo II H2WP (A260), Tip 1, 16 bar, 110 °C
145F4146
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatne informacije | OrmarićSigurnosna funkcija |
| Dubina bez poklopca [mm] | 365 mm |
| Dubina pakovanja [mm] | 800 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 380 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Izolacioni materijal | EPDM |
| Kapacitet [kW] | 20.0 kW |
| Kapacitet grejanja [kW] | 20 kW |
| Kolo podnog grejanja – marka pumpe | Grundfos |
| Kolo podnog grejanja – vrsta pumpe | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Legura za grejanje HEX | AISI 316 |
| Marka pumpe za grejanje | Grundfos |
| Material Description | VX-Solo II H2WP ECL310/A260 TYP1 KR+ STW |
| Material Description (Short Te | VX Solo II H2WP (A260), TYPE 1, STW |
| Materijal poklopca | Belo lakirana čelična ploča |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Brazed copper |
| Mixing circuit - control | VMV 15 / AMV 150 |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 110 °C |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Naziv regulatora grejanja | ECL 210 / A260 |
| Opis | VX-Solo II H2WP ECL310/A260 Tip 1, AVPB-F, sa ormarićem i ST |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni smer priključka | Top and bottom |
| Probni pritisak razmenjivača toplote [bar] | 38 bar |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 33 |
| Regulator diferencijalnog pritiska | AVPB-F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 6 bar |
| Širina bez poklopca [mm] | 650 mm |
| Širina pakovanja [mm] | 840 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 700 mm |
| Smer priključivanja | Vrh i dno |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip HEX-a za grejanja | XB06H-1 26 |
| Tip kontrole G | Elektronski |
| Tip kontrole PTV | External control |
| Tip podstanice | Tip 1 |
| Tip priključka DG | Spoljni navoj |
| Tip priključka G | unutrašnji navoj |
| Tip priključka PTV | Spoljni navoj |
| Tip proizvoda | VX Solo II H2WP (A260) |
| Tip pumpe za grejanje | UPM3 Auto 15-70 130 |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina cevi G | Ø18 |
| Veličina cevi PTV | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka G | 3/4" |
| Veličina priključka PTV | 3/4" |
| Visina bez poklopca [mm] | 818 mm |
| Visina pakovanja [mm] | 420 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 861 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 45 Kilogram |
| Neto težina | 43 Kilogram |
| Zapremina | 399.543 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279483628 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |