Danfoss logo
VX_SOLO_22

VX Solo 22 (A266), Tip 2

145G4479

Tip proizvoda: VX Solo 22 (A266), Tip 2, 16 bar, 120 °C, VS2 15

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 150
DHW Control valveVS2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.00 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]370 mm
Dubina sa poklopcem [mm]400 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2 20
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Kapacitet [kW]44.0 kW
Marka pumpe za grejanjeGrundfos
Material DescriptionVX Solo 22 XB37M40 310/266 ISO Køge
Material Description (Short TeVX Solo 22, Type 2, ECL 310/A266
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv regulatora grejanjaECL 310 / A266
Naziv regulatora PTVECL 310 / A266
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
Regulator diferencijalnog pritiskaAVP-F
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Širina bez poklopca [mm]545 mm
Širina sa poklopcem [mm]600 mm
Smer priključivanjaDno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB37M-1 40
Tip kontrole GElektronski
Tip kontrole PTVElektronski
Tip podstaniceTip 2
Tip priključka DGSpoljni navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip priključka PTVunutrašnji navoj
Tip proizvodaVX Solo 22 (A266)
Tip pumpe za grejanjeUPM3 Auto 15-70 130
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ22
Veličina cevi GØ22
Veličina cevi PTVØ22
Veličina priključka DG1"
Veličina priključka G1"
Veličina priključka PTV1"
Visina bez poklopca [mm]1037 mm
Visina sa poklopcem [mm]1037 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina52 Kilogram
Neto težina50 Kilogram
Zapremina390.142 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162535295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm