Termix VX, Tip 2
144B3932
Tip proizvoda: Termix VX, Tip 2, 16 bar, 120 °C
144B3932
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dubina bez poklopca [mm] | 360 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 430 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Material Description | VX-2 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 110 |
| Materijal poklopca | Belo lakirana čelična ploča |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 120 °C |
| Napon napajanja [V] | 230.0 V |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | VX-2 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 110 |
| Naziv regulatora grejanja | ECL 120 |
| Odobrenje | CE |
| Opcija poklopca | Dodatno |
| Opis | Termix VX-2 Split zajedno sa pumpom UPM3 i ECL110* |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni smer priključka | Dno |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 33 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | d49f82bf-29fc-40fb-90b6-31efd82a1e7a |
| Širina bez poklopca [mm] | 505 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 540 mm |
| Smer priključivanja | Dno |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip HEX-a za grejanja | T24-1 20 G3/4"*20 H |
| Tip kontrole G | Elektronski + delta p regulator |
| Tip podstanice | Tip 2 |
| Tip priključka DG | G unut. Navoj |
| Tip priključka G | G unut. Navoj |
| Tip proizvoda | Termix VX |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina cevi G | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka G | 3/4" |
| Visina bez poklopca [mm] | 750 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 800 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 40 Kilogram |
| Neto težina | 39 Kilogram |
| Zapremina | 140.138 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560905643 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |