Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX, Tip 2

144B3923

Tip proizvoda: Termix VX, Tip 2, 16 bar, 120 °C

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Dubina bez poklopca [mm]360 mm
Dubina sa poklopcem [mm]430 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionVX-2 R¾*110/ECL/Alpha2L/insu T24H/Røriso
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Napon napajanja [V]230.0 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaVX-2 R¾*110/ECL/Alpha2L/insu T24H/Røriso
Naziv regulatora grejanjaECL 120
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaDodatno
OpisTermix VX-2 Split zajedno sa UPM3 pumpom, ECL110* i izol. cev
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Specifikacije
Vrednost
Product line33
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.18d9b1bb-0713-4e0f-a156-6ce383c9d9cf
Širina bez poklopca [mm]505 mm
Širina sa poklopcem [mm]540 mm
Smer priključivanjaDno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaT24-1 20 G3/4"*20 H
Tip kontrole GElektronski + delta p regulator
Tip podstaniceTip 2
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka GG unut. Navoj
Tip proizvodaTermix VX
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Visina bez poklopca [mm]750 mm
Visina sa poklopcem [mm]800 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina40 Kilogram
Neto težina39 Kilogram
Zapremina140.138 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706560906206
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm