Danfoss logo
144B3919 - Termix VX-1

Termix VX, Tip 1, Naziv regulatora grejanja: AVTB

144B3919

Tip proizvoda: Termix VX, Tip 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Dubina bez poklopca [mm]360 mm
Dubina sa poklopcem [mm]430 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
Material DescriptionVX-1 R¾*110/AVTB/Alpha2L/insu T24H/Røris
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Napon napajanja [V]230.0 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaVX-1 R¾*110/AVTB/Alpha2L/insu T24H/Røris
Naziv regulatora grejanjaAVTB
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaDodatno
OpisTermix VX-1 Split zajedno sa UPM3 pumpom, AVTB i izol. cev
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Specifikacije
Vrednost
Product line33
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.9d1a156b-e7d0-4231-85c3-5c92ad65c46a
Širina bez poklopca [mm]505 mm
Širina sa poklopcem [mm]540 mm
Smer priključivanjaDno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaT24-1 16 G3/4"*20 H
Tip kontrole GTermostatski + delta p regulator
Tip podstaniceTip 1
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka GG unut. Navoj
Tip proizvodaTermix VX
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Visina bez poklopca [mm]750 mm
Visina sa poklopcem [mm]800 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina30 Kilogram
Neto težina29 Kilogram
Zapremina195.008 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706560898013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm