Termix VX FI, Tip 2, Naziv regulatora grejanja: ECL 310
144H3135
Tip proizvoda: Termix VX FI, Tip 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310
144H3135
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina bez poklopca [mm] | 375 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 430 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.0 m³/h |
| Material Description | Termix VX-2 Latvia |
| Materijal poklopca | Belo lakirana čelična ploča |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 120 °C |
| Napon napajanja [V] | 230.0 V |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Termix VX-2 Latvia |
| Naziv regulatora grejanja | ECL 310 |
| Odobrenje | CE |
| Opcija poklopca | Opcionalno |
| Opis | Termix VX-FI Split incl. UPM3 pump and ECL Comfort 310/A237* |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni smer priključka | Dno |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 33 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 7fe9fea6-2764-49ff-84d5-035b66c94d04 |
| Širina bez poklopca [mm] | 530 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 540 mm |
| Smer priključivanja | Dno |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip HEX-a za grejanja | XB06H-1 26 G3/4" HP |
| Tip kontrole G | Elektronski + delta p regulator |
| Tip podstanice | Tip 2 |
| Tip priključka DG | G unut. Navoj |
| Tip priključka G | G unut. Navoj |
| Tip proizvoda | Termix VX FI |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina cevi G | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka G | 3/4" |
| Visina bez poklopca [mm] | 800 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 800 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 40 Kilogram |
| Neto težina | 39 Kilogram |
| Zapremina | 0.159 Cubic meter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561963123 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |