Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX FI, Tip 1, Naziv regulatora grejanja: ECL 110

144H0703

Tip proizvoda: Termix VX FI, Tip 1, 10 bar, 120 °C, ECL 110

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Dubina bez poklopca [mm]375 mm
Dubina sa poklopcem [mm]430 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
Material DescriptionVX-1 Retur/ECL 110/UPM3/C.Iso
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Napon napajanja [V]230.0 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaVX-1 Retur/ECL 110/UPM3/C.Iso
Naziv regulatora grejanjaECL 110
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaOpcionalno
OpisDistrict heating substation for indirect heating and connection for domestic hot water cylinder
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaDno
Specifikacije
Vrednost
Product line33
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f21eb7b8-9689-4afa-9d93-88a53c698d38
Širina bez poklopca [mm]530 mm
Širina sa poklopcem [mm]540 mm
Smer priključivanjaDno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaXB06H-1 16 G3/4" HP
Tip kontrole GElektronski + delta p regulator
Tip podstaniceTip 1
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka GG unut. Navoj
Tip proizvodaTermix VX FI
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Visina bez poklopca [mm]800 mm
Visina sa poklopcem [mm]800 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina30 Kilogram
Neto težina29 Kilogram
Zapremina0.159 Cubic meter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706560979194
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm