Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, Tip 2, Naziv regulatora grejanja: ECL 310

144H3863

Tip proizvoda: Termix Compact 28 VX-FI, Tip 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Dubina bez poklopca [mm]400 mm
EPD je dostupanYes
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionComp 28 VX-FI Typ 2 Hansewerk
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Napon napajanja [V]230.0 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaComp 28 VX-FI Typ 2 Hansewerk
Naziv regulatora grejanjaECL 310
Naziv regulatora PTVNo Controller
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaNe
OpisComp 28 VX-FI Typ 2 Hansewerk
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Specifikacije
Vrednost
Primarni smer priključkaTop & Bottom
Product line33
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.04b2251e-662a-4f2a-a128-336995051d03
Širina bez poklopca [mm]905 mm
Smer priključivanjasa donje strane + opcija gornji priključak
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HEX-a za grejanjaT137H-1 30 G1"*20 H
Tip kontrole GElektronski
Tip kontrole PTVExternal control
Tip podstaniceTip 2
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka GG unut. Navoj
Tip proizvodaTermix Compact 28 VX-FI
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ28
Veličina cevi GØ28
Veličina priključka DG1"
Veličina priključka G1"
Visina bez poklopca [mm]890 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina59 Kilogram
Neto težina59 Kilogram
Zapremina289.6 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715628300412
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm