Termix Compact 28 VX-FI, Tip 1, Naziv regulatora grejanja: ECL 310
144H3141
Tip proizvoda: Termix Compact 28 VX-FI, Tip 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310
144H3141
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina bez poklopca [mm] | 400 mm |
| EPD je dostupan | Yes |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Material Description | Compact 28 VX-FI 1 Latvia |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 120 °C |
| Napon napajanja [V] | 230.0 V |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Compact 28 VX-FI 1 Latvia |
| Naziv regulatora grejanja | ECL 310 |
| Naziv regulatora PTV | No Controller |
| Odobrenje | CE |
| Opcija poklopca | Bez |
| Opis | District heating substation for indirect heating with electronic control. |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Primarni smer priključka | Dno |
| Product line | 33 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | be4e4b83-e47a-4adb-aabe-c991470124ef |
| Širina bez poklopca [mm] | 905 mm |
| Smer priključivanja | Dno |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip HEX-a za grejanja | T137H-1 26 G1"*20 H |
| Tip kontrole G | Elektronski |
| Tip kontrole PTV | External control |
| Tip podstanice | Tip 1 |
| Tip priključka DG | G unut. Navoj |
| Tip priključka G | G unut. Navoj |
| Tip proizvoda | Termix Compact 28 VX-FI |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø28 |
| Veličina cevi G | Ø28 |
| Veličina priključka DG | 1" |
| Veličina priključka G | 1" |
| Visina bez poklopca [mm] | 890 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 60 Kilogram |
| Neto težina | 59 Kilogram |
| Zapremina | 322.18 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561964496 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |